TIPA-050047

TIPA-050047

Designdateien

Überblick

Dieses Stromversorgungsdesign beschreibt den optimierten Power Management IC (PMIC) für die Stromversorgung der Radarsensoren AWR1642 und AWR1243. Das technische Referenzhandbuch dient als Referenz für die Standardregisterbits des LP87524B/J/P-Q1, nachdem der OTP-Speicher heruntergeladen wurde. Diese LP87524B/J/P-Q1 PMICs zeigen auch die typische Verbindung zwischen den xWR Radar-Bausteinen ohne externe LDOs, da der Baustein die Rausch- und Welligkeitsspezifikationen mit LC-Filtern erfüllt.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie

AWR1243Hochleistungs-MMIC für die Automobilindustrie, 76 bis 81 GHz

Datenblatt: PDF | HTML
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie

AWR1642Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87524B-Q1Mehrphasen-Abwärtswandler, 4 MHz, 4 A/1,8 V + 2,5 A/2,3 V + 1,5 A/3,3 V + 1,5 A/1,2 V, für AWR- und

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87524J-Q1Mehrphasen-Abwärtswandler, 4 MHz, 4 A/1,0 V + 2,5 A/1,8 V + 1,5 A/3,3 V + 1,5 A/1,2 V, für AWR- und

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87524P-Q1Mehrphasen-4-MHz-Abwärtswandler mit 3A/1,0V + 3A/1,0V + 2,5A/1,8V + 1,5A/1,2V für AWR-MMICs, für die

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch LP87524x-Q1 Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 10.05.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos