TIPA-050053

TIPA-050053

Designdateien

Überblick

Dieses Stromversorgungsdesign beschreibt den optimierten Power-IC (PMIC) zur Stromversorgung des AWR2544 Radarsensors. AWR2544LOPEVM zeigt die typische Verbindung zwischen AWR2544LOP und LP87725-Q1 PMIC. Der LP87725-Q1 wurde optimiert, um die strengen Anforderungen des AWR2544LOP Radargeräts an die Energieverwaltung zu erfüllen.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie

AWR2544FMCW-Satelliten-Radar-Sensor auf einem Chip (76–81 GHz)

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM63635-Q1Abwärts-Spannungswandler mit Spreizspektrum, 3,5 V bis 36 V, 3,25 A, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87725-Q1PMIC für die Automobilindustrie mit drei rauscharmen 3-A-Abwärtswandlern, IO-LDO und Lastschalter fü

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
EVM User's guide AWR2544LOPEVM User’s Guide PDF | HTML 23.10.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos