TIPA-050055

TIPA-050055

Designdateien

Überblick

Dieses Stromversorgungsdesign beschreibt den optimierten Power Management IC (PMIC) zur Stromversorgung des OMAPL137, OMAPL138 und TMS320C674x. Dieses Benutzerhandbuch kann als Referenz für die Konnektivität zwischen dem TPS65910 PMIC und den OMAPL- oder TMS320C674x-Prozessoren von TI verwendet werden.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65910 — Integrierter Power-Management-IC (PMIC) mit 4 DC/DCs, 8 LDOs und RTC in QFN-Familie 6 x 6 mm

Datenblatt: PDF | HTML

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos