TIPA-050057

TIPA-050057

Designdateien

Überblick

Dieses Stromversorgungsdesign beschreibt den optimierten Power Management IC (PMIC) zur Stromversorgung des AM335-Prozessors. Das Benutzerhandbuch kann als Referenz für die Konnektivität zwischen dem TPS65910Ax Power Management Integrated Circuit (PMIC) und dem AM335x-Prozessor verwendet werden. Der Baustein TPS65910x ist ein integrierter PMIC, der für Anwendungen entwickelt wurde, die mit einer Li-Ionen-Batteriezelle oder einem 5V-Eingangsadapter betrieben werden und mehrere Stromschienen versorgen können.
Der Baustein TPS65910x ist ein integrierter PMIC für die Sitara AM335x-Prozessorfamilie. Der TPS65910 kann die Prozessoren der AM335x-Familie betreiben, die Frequenzen von 300, 600, 720, 800 und 1000 MHz unterstützen. Von den AM335x-Designs verfügt der TPS65910 über die größte Anzahl von Schienen, was ihn zu einem Vollsystem-PMIC macht. Konkret bietet der TPS65910x drei DC/DC-Wandler und neun LDOs. Damit ist der TPS65910x in der Lage, ein ganzes System mit Strom zu versorgen, einschließlich des Prozessors und der Systemperipheriebausteinen. Ein Beispiel für eine Anwendung, bei der ein PMIC für ein komplettes System benötigt werden könnte, sind Videoüberwachungssysteme. Videoüberwachungssysteme benötigen stromhungrige Prozessoren sowie zahlreiche Peripheriebausteine wie Mikrofone, Lautsprecher, LCDs und kabelgebundene oder drahtlose Verbindungen. Der größte Vorteil des TPS65910 ist, dass er ein komplettes System in ein einziges Gehäuse integrieren kann, um die Anzahl der Komponenten und die Gesamtgröße des Designs zu reduzieren.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65910Integrierter Power-Management-IC (PMIC) mit 4 DC/DCs, 8 LDOs und RTC in QFN-Familie 6 x 6 mm

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch TPS65910Ax User's Guide for AM335x Processors (Rev. F) 08.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos