TIPA-050058

TIPA-050058

Designdateien

Überblick

Dieses Stromversorgungsdesign beschreibt den optimierten Power Management IC (PMIC) für die Stromversorgung des DRA74x, DRA75x, TDA2x oder AM572x. Das Benutzerhandbuch kann als Leitfaden für die Verbindung zwischen dem TPS659039-Q1 PMIC und einem Prozessor verwendet werden. Dieser Leitfaden beschreibt die Anschlüsse der Plattform sowie die Sequenzen zum Einschalten, Ausschalten und Beenden des Ruhezustands zusammen mit den OTP-Konfigurationen. Des Weiteren beschreibt dieses Benutzerhandbuch die Initialisierungssoftware und gibt Tipps für die ersten Schritte mit dem TPS659039-Q1 PMIC.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS659039-Q1 — 3,135 V bis 5,25 V, 7-Abwärts- und 6-LDO-PMIC für ARM Cortex-A15-Prozessoren

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch TPS659039-Q1 User’s Guide to Power DRA74x, DRA75x, TDA2x, and AM572x (Rev. C) 07.05.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos