TIPD101

TIPD101

Designdateien

Überblick

This Verified Design provides the theory, component selection, simulation, PCB design, and measurement details for a low-side voltage-to-current (V-I) converter. The circuit delivers a well-regulated current to a floating load which could include actuators, sensors, motors, LEDs, and many other applications. The design uses the OPA735 small-signal op amp to control an NPN emitter-follower that sources current to the load. The current is accurately regulated by feeding back the voltage drop across a low-side current-sense resistor to the op amp. The rail-to-rail input/output topology of the OPA735 allows for good accuracy even at low currents because there is very little "dead-zone" in either the input or output stage. The auto-zero zero-drift technology in the OPA735 allows for great DC performance over temperature.

Merkmale
  • Converts Voltage to current: 0 to 5 V, 0 mA to 500 mA    
  • 1 % Error     
  • Single-supply solution with rail-to-rail input op amp
  • Good compliance voltage to the both rails        
  • Design allows for a floating load   
  • Excellent DC performance and temperature drift using zero-drift OPA735 op amp         
This Verified Design Includes:
  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Schematics and PCB Layout
  • Verification and Measured Performance
  • Modification Options
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR176.PDF (67 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC138.ZIP (410 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLAC572.ZIP (510 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR175.PDF (110 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA735 — CMOS-Operationsverstärker mit maximal 0,05uV/C und einzelner Stromversorgung, Nulldrift-Serie

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC139 — TIPD101 Simulation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD101 — Referenzdesign für Lowside-V/I-Umsetzer, 0 bis 5 V Eingang, 0 bis 500 mA Ausgang

TIDC139 — TIPD101 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 18.09.2013
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD101 — Referenzdesign für Lowside-V/I-Umsetzer, 0 bis 5 V Eingang, 0 bis 500 mA Ausgang

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc139 or www.ti.com/lit/xx/tidc139/tidc139.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC139. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch TIPD101 Verified Design Reference Guide 19.09.2013

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos