TIPD102

TIPD102

Designdateien

Überblick

This Verified Design delivers a well-regulated current to a ground-referenced load that could be used for actuators, sensors, motors, and many other applications. The design utilizes a two-stage approach to allow the high-side current source to accept a ground-referenced input. The first stage uses an op amp and n-channel MOSFET to translate the ground-referenced input to a supply-referenced signal. The supply-referenced signal drives the second stage op amp that controls the gate of a p-channel MOSFET to regulate the load current. The OPA2333 is used for both stages of the design because of the low quiescent current, rail-to-rail input/output, and zero-drift chopper technology. The rail-to-rail input stage includes voltages that exceed both supply rails so there is no loss or "dead-zone" when used as a low-side sink for the first stage or as a high-side source for the second stage. The rail-to-rail output ensures that the op amp is able to successfully turn off the active devices ensuring low zero-scale currents. The zero-drift architecture allows for precision DC performance over temperature.

Merkmale
  • Converts Voltage to current: 0 to 2 V, 0 mA to 100 mA
  • Less than 0.1 % Error
  • Single-supply solution with rail-to-rail input dual-channel op amp
  • Good compliance voltage to the both rails
  • Design creates a current source that allows for a GND referenced load
  • Excellent DC performance and temperature drift using zero-drift OPA2333 op amp
  •  

      This Verified Design Includes:

    • Theory
    • Component Selection
    • TINA-TI Simulation
    • Schematics and PCB Layout
    • Verification and Measured Performance
    • Modification Options
  •  

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR205.PDF (66 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC140.ZIP (400 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLAC573.ZIP (853 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR177.PDF (97 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2333Zweikanaliger CMOS-Operationsverstärker mit geringer Leistungsaufnahme und Nulldrift, 1,8 V, 17 µA

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC141 — TIPD102 Simulation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD102 Highside-V/I-Umsetzer, 0–2 V zu 0–100 mA, 1 % Messbereichsfehler

TIDC141 TIPD102 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 18.09.2013
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD102 Highside-V/I-Umsetzer, 0–2 V zu 0–100 mA, 1 % Messbereichsfehler

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc141 or www.ti.com/lit/xx/tidc141/tidc141.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC141. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch TIPD102 Verified Design Reference Guide 19.09.2013

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos