TIPD103

TIPD103

Designdateien

Überblick

This Verified Design circuit is a bidirectional current source that can be used to drive floating loads, specifically thermo-electric coolers (TECs) from a single-ended source. The circuit makes use of an internal output current monitor circuit (IMON), which is a special feature of the OPA569 power amplifier. The V-I transfer function is accomplished by using the IMON current as the feedback for the first amplifier. This enables the user to create an input signal that cancels the IMON current to achieve a well regulated output current. The second amplifier inverts the output of the first amp to achieve the bridge tied load (BTL) operation, doubling the voltage swing and slew rate across the load, allowing for bidirectional operation and good voltage swing on the single-ended power supply. The excellent output swing-to-rail of the OPA569 allows for 4.5 V of usable output voltage at 2 A output current with a 5 V single-ended power supply.

Merkmale
  • Converts Voltage to current: 0.5 - 4.5 V input, +/- 2A output
  • 5 % Error for coarse bi-directional high-current regulation
  • Single-supply bridge-tied-load solution has excellent output swing to rails at +/-2A
  • Design allows for a floating load
  • Unique topology and V-I transfer function using OPA569 special IMON feature
  •  

      This Verified Design Includes:

    • Theory
    • Component Selection
    • TINA-TI Simulation
    • Schematics and PCB Layout
    • Verification and Measured Performance
    • Modification Options
  •  

Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR206.PDF (62 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC142.ZIP (524 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLAC574.ZIP (791 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR182.PDF (99 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Leistungsoperationsverstärker

OPA569Leistungs-Operationsverstärker, Ausgangssignal schwingt innerhalb von 200 mV von Schienen bei 2A Aus

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC143 — TIPD103 Simulation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD103 V/I-Umsetzer nach dem BTL-Prinzip (Bridge Tied Load), 0,5–4,5 V zu +/-2 A

TIDC143 TIPD103 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 18.09.2013
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD103 V/I-Umsetzer nach dem BTL-Prinzip (Bridge Tied Load), 0,5–4,5 V zu +/-2 A

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc143 or www.ti.com/lit/xx/tidc143/tidc143.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC143. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch TIPD103 Verified Design Reference Guide 18.06.2013

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos