TIPD107

TIPD107

Designdateien

Überblick

This Verified Design is a micro-Amp voltage-to-current (V-I) converter circuit that delivers a precise low level current to a load. The design operates on a single 5V supply and uses a precision low drift op-amp, and instrumentation amplifier. Simple modification can change the range and accuracy of the V-I converter.

Merkmale
  • Translates Voltage to current: 0 to 5V, 0uA to 5uA
  • Error: 0.3% max uncalibrated, 0.01% max calibrated
  • Single-Supply Solution
  • Utilizes INA326 RRI/O Instrumentation Amplifier
This verified design includes:
  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Verification and Measured Performance
  • Modification Options
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR207A.PDF (185 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC144.ZIP (161 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLAC577A.ZIP (505 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR185.PDF (75 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Instrumentenverstärker

INA326 — Präziser, driftarmer CMOS-Instrumentenverstärker

Datenblatt: PDF
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA333 — MicroPower, 1,8 V, 17 µA Nulldrift-CMOS-Präzisions-Operationsverstärker

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC145 — TIPD107 Simulation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD107 — Referenzdesign für niederpegeligen V-nach-I-Wandler, 0 bis 5 V Eingang auf 0 bis 5 uA Ausgang

TIDC145 — TIPD107 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 18.09.2013
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD107 — Referenzdesign für niederpegeligen V-nach-I-Wandler, 0 bis 5 V Eingang auf 0 bis 5 uA Ausgang

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc145 or www.ti.com/lit/xx/tidc145/tidc145.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC145. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch TIPD107 Verified Design Reference Guide 19.09.2013

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos