TIPD108

TIPD108

Designdateien

Überblick

This verified design utilizes a triangle wave generator and comparator to generate a pulse-width-modulated (PWM) waveform with a duty cycle that is inversely proportional to the input voltage. An op amp and comparator generate a triangular waveform which is passed to one input of a comparator. By passing the input voltage to the other comparator input, a PWM waveform is produced. Negative feedback of the PWM waveform to an error amplifier is utilized to ensure high accuracy and linearity of the output. The OPA2365 op amp, TLV3502 comparator, and REF3325 reference were used to build this design.

Merkmale
  • Utilizes a triangle wave generator and comparator to generate PWM waveform
  • Single-Supply Solution
  • -2V to 2V input, DC coupled
  • 5V, 500kHz PWM output
  • 0.22% Measured Gain Error
  • 0.108% Measured Offset Error
This Verified Design Includes:
  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Schematics and PCB Layout
  • Verification and Measured Performance
  • Modification Options
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR208.PDF (61 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC146.ZIP (796 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLAC578.ZIP (890 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR186.PDF (90 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLV3502 — Rail-to-Rail-Komparator, 4,5 ns

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA2365 — Präziser Rail-to-Rail-Operationsverstärker mit hoher CMRR, 5 V, 50 MHz

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC147 — TIPD108 Simulation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD108 — Analoger PWM-Generator, 5 V, 500 kHz PWM-Ausgang

TIDC147 — TIPD108 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 18.09.2013
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD108 — Analoger PWM-Generator, 5 V, 500 kHz PWM-Ausgang

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc147 or www.ti.com/lit/xx/tidc147/tidc147.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC147. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch TIPD108 Verified Design Reference Guide 19.09.2013

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos