TIPD111

TIPD111

Designdateien

Überblick

This verified design outlines a hardware pace detection solution for ECG using slope detection. The circuit is designed to work smoothly with the ADS1298 through the PACEOUT pins from the ADC directly feeding the input of the pace detection circuit. When a pace signal is detected, the output from the circuit is designed to latch a logic signal high to be read from a GPIO.

Merkmale
  • Monitors for Signal from Pacemaker using slope detection
  • Outputs and latches an logic pin which can be monitored using a GPIO
  • Single Supply Solution
  • Designed to mate with ADS1298ECG-FE board
This Verified Design Includes
  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Schematics and PCB Layout
  • Verification and Measured Performance
  • Modification Options
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR196.PDF (71 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC150.ZIP (747 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLAC581.ZIP (884 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR195.PDF (162 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Biosensorik-AFEs

ADS1298 — 8-kanaliger ADC, 24 Bit, mit integriertem ECG-Frontend

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV3401 — Einzelner Nano-Leistungs-Hochspannungs-Komparator mit Open-Drain-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA348 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, niedriger Ruhestrom (45 μA)

Datenblatt: PDF
NAND-Gatter

SN74LVC2G00 — 2-Kanal-NAND-Gatter, 2 Eingänge, 1,65 bis 5,5 V

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC151 — TIPD111 Simulation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD111 — Referenzdesign zur Hardware-Impulserkennung für EKG

TIDC151 — TIPD111 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 19.09.2013
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD111 — Referenzdesign zur Hardware-Impulserkennung für EKG

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc151 or www.ti.com/lit/xx/tidc151/tidc151.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC151. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch TIPD111 Verified Design Reference Guide 18.06.2013

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos