TIPD112

TIPD112

Designdateien

Überblick

This verified design is a high performance data acquisition system (DAQ) using an 18-bit SAR ADC, ADS8881 at a throughput of 1MSPS. This design has been optimized to provide 18-bit settling performance for a Full Scale Step Input signal, thus leading to excellent system linearity. Such an input stimulus is more applicable in MUXed applications for transition between channels with different input voltages. The input driver for the ADC uses the OPA350 for high bandwidth (small & large signal), output current drive and linear rail-to-rail input and output operation. The reference buffer drive utilizes a composite buffer made out of THS4281 & OPA333 to get the desired performance at lowest power consumption. This DAQ block achieves a ±2.5LSB INL performance for a total power consumption of less than 70 mW.

Merkmale
  • 18 Bit, 1Msps Sampling Rate
  • DC, MUX'ed, and Full Scale Step Inputs
  • Optimization: Transient Settling
  • Power: 70mW @ AVDD = 5V
  • Utilizes ADS8881 (18bit, 1Msps SAR ADC), OPA2350 (Input), THS4281 + OPA333 + REF5045 (Reference)

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR115B.PDF (103 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC011A.ZIP (1436 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLAC582.ZIP (1883 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR116B.PDF (172 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

THS4281 — Sehr energieeffizienter Highspeed-Transimpedanz-Operationsverstärker mit Rail-to-Rail-Eingang/Ausgan

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8881 — 18-Bit, 1 MSPS, 1-Kanal-SAR-ADC mit echtem Differenzeingang, SPI-Schnittstelle und Daisy-Chain

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2350 — Zweifacher rauscharmer Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker mit Single Supply, Rail-to-Rail

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA333 — MicroPower, 1,8 V, 17 µA Nulldrift-CMOS-Präzisions-Operationsverstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF50 — Rauscharme, extrem driftarme Präzisionsspannungsreferenz mit großem VIN-Bereich

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC068 — TIPD112 Simulation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD112 — Referenzdesign für Datenerfassung für MUX- und Schritteingänge, 18 Bit, 1 µs Amplitudenschrittreakti

TIDC068 — TIPD112 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 27.09.2013
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD112 — Referenzdesign für Datenerfassung für MUX- und Schritteingänge, 18 Bit, 1 µs Amplitudenschrittreakti

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc068 or www.ti.com/lit/xx/tidc068a/tidc068a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC068. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch 18-Bit Data Acquisition (DAQ) Block Optimized for 1-μs Full-Scale Step Response (Rev. C) 02.02.2017

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos