TIPD113

TIPD113

Designdateien

Überblick

This verified design is a high performance data acquisition system (DAQ) using an 18-bit SAR ADC, ADS8881 at a throughput of 1MSPS. This design has been optimized to provide the lowest power solution for a full scale input sine wave of 10 KHz. At a total power consumption of less than 35mW, this design has been optimized to achieve an effective resolution greater than 16 bits. The input driver for the ADC uses the OPA320 for low power, low noise and linear rail-to-rail input and output operation. The reference buffer drive utilizes a composite buffer made out of THS4281 & OPA333 to get the desired performance at lowest power consumption.

Merkmale
  • 18 Bit, 1Msps Sampling Rate
  • DC, 10kHz AC
  • Optimized for Low Power and Low Noise
  • Power: 35mW @ AVDD = 5V
  • Utilizes ADS8881 (18bit, 1Msps SAR ADC), OPA2320 (Input), THS4281 + OPA333 + REF5045 (Reference)
This verified design includes
  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Schematics and PCB Layout
  • Verification and Measured Performance
  • Modification Options
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR202A.PDF (99 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC152.ZIP (1530 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLAC583.ZIP (3425 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR201A.PDF (175 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

THS4281 — Sehr energieeffizienter Highspeed-Transimpedanz-Operationsverstärker mit Rail-to-Rail-Eingang/Ausgan

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8881 — 18-Bit, 1 MSPS, 1-Kanal-SAR-ADC mit echtem Differenzeingang, SPI-Schnittstelle und Daisy-Chain

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2320 — Präzisions-CMOS-Dual-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA333 — MicroPower, 1,8 V, 17 µA Nulldrift-CMOS-Präzisions-Operationsverstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF50 — Rauscharme, extrem driftarme Präzisionsspannungsreferenz mit großem VIN-Bereich

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC153 — TIPD113 Simulation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD113 — Referenzdesign für Datenerfassung bei 10 kHz AC, 35 mW, 18 Bit, 1 MSPS

TIDC153 — TIPD113 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 19.09.2013
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD113 — Referenzdesign für Datenerfassung bei 10 kHz AC, 35 mW, 18 Bit, 1 MSPS

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc153 or www.ti.com/lit/xx/tidc153/tidc153.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC153. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch 18-Bit, 1-MSPS Data Acquisition (DAQ) Block Optimized for Lowest Power (Rev. C) 17.02.2017

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos