TIPD114

TIPD114

Designdateien

Überblick

This verified design provides results of a low power, low throughput use case of ADS8881. One of the ways to reduce power for a low throughput application is to select a high throughput (1 MSPS) part and run it at low speed. The power consumed by ADS8881 is 55uW for 10kSPS. The reference drive and the input drive needs to be optimized for low power too. This design covers the various tradeoff's that need to be made and the choices to pick from, in order to bring the overall system power down to 1 mW.

Merkmale
  • 18 Bit, 10ksps Sampling Rate
  • 1kHz AC
  • Optimization: Ultra Low Power
  • Power: 1mW @ AVDD =3.3V
  • Utilizes ADS8881 (18bit, 1Msps SAR ADC), OPA2333 (Input), OPA313 + REF3325 (Reference)
This verified design includes:
  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Schematics and PCB Layout
  • Verification and Measured Performance
  • Modification Options
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR210.PDF (60 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC157.ZIP (1962 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLAC584.ZIP (2181 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR209.PDF (109 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

OPA313 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, niedriger Ruhestrom (50 μA)

Datenblatt: PDF
Präzisions-ADCs

ADS8881 — 18-Bit, 1 MSPS, 1-Kanal-SAR-ADC mit echtem Differenzeingang, SPI-Schnittstelle und Daisy-Chain

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2333 — Zweikanaliger CMOS-Operationsverstärker mit geringer Leistungsaufnahme und Nulldrift, 1,8 V, 17 µA

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC158 — TIPD114 Simulation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD114 — Referenzdesign für Datenerfassung bei 1 kHz, 1 mW, 18 Bit, 1 MSPS

TIDC158 — TIPD114 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 19.09.2013
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD114 — Referenzdesign für Datenerfassung bei 1 kHz, 1 mW, 18 Bit, 1 MSPS

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc158 or www.ti.com/lit/xx/tidc158/tidc158.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC158. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch TIPD114 Verified Design Reference Guide 18.06.2013

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos