TIPD116
Datenerfassungsblock für EKG-Systeme, Referenzdesign zur Implementierung eines diskreten LEAD I EKG
TIPD116
Überblick
This verified design is for Electrocardiography (ECG), the measurement of the electrical activity of the heart, a method that requires a precision analog front end instrumentation gain stage, filtering, and high resolution digital conversion. This design features the methodology for achieving a LEAD I ECG measurement system designed from discrete analog components. Ultra low power is optimized by an instrumentation front end using an OPA2333 and is digitized by the 18 bit ADS8881.
Merkmale
- 18 Bit, 10ksps Sampling Rate
- 200Hz ECG Signals
- Optimization: ECG
- Power: 1.5mW @ AVDD = 3.3V
- Utilizes ADS8881 (18bit, 1Msps SAR ADC), OPA2333 (Input/INA), OPA313 + REF3330 (Reference)
- Theory
- Component Selection
- TINA-TI Simulation
- Schematics and PCB Layout
- Verification and Measured Performance
- Modification Options
Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Dokumente | Precision Amplifier Quickstart Kit brochure (Rev. A) | 13.01.2015 | |||
| Benutzerhandbuch | TIPD116 Verified Design Reference Guide | 18.06.2013 |
Verwandte Designressourcen
Designtools & Simulation
Simulationstool
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.