TIPD117

TIPD117

Designdateien

Überblick

This TI Precision Verified Design provides the theory, component selection, simulation, PCB design, and measurement details for a 12-bit 1-MSPS single supply dual channel simultaneous data acquisition system. This circuit achieves 73 dB SINAD for a 4.5 V differential signal at 2 KHz input frequency. Differential input may have a wide range of common mode voltage. Circuit includes a low impedence buffer, low pass RC filter and 12 bit, Dual, Simultaneous Sampling SAR ADC with internal reference voltage source.

Merkmale
  • 12-Bit, 2-Channel, Simultaneous Data Acquisition at 1-MSPS Throughput
  • 72dB SNR, 85dB THD, 71.5dB SINAD AC Performance
  • ±4.5 V Differential Input Voltage Signal
  • Alternate component choices with measured results shown for 16-bit and 14-bit performance upgrade
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR275.PDF (57 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC009.ZIP (306 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLAC587.ZIP (473 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR274.PDF (71 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Voll differenzielle Verstärker

THS4521 — Extrem energieverbrauchsarmer Volldifferenzverstärker mit Rail-to-Rail-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4531 — 0,25-mA-RRO-Volldifferenzverstärker mit extrem geringem Stromverbrauch

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS7254 — Differenzieller SAR-ADC mit 12 Bit, 1 MSPS, Dual, simultaner Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS7854 — SAR-ADC, zweifach, Differenzeingang, 1 MSPS, 14 Bit, Simultane Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8354 — Zweifacher SAR-Analog-Digital-Wandler (ADC), 700 KSPS, 16 Bit, simultane Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC010 — TIPD117 Simulation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD117 — Zweikanaliges 12-Bit-Datenerfassungssystem für optische Encoder mit 1 MSPS

TIDC010 — TIPD117 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 21.10.2013
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD117 — Zweikanaliges 12-Bit-Datenerfassungssystem für optische Encoder mit 1 MSPS

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc010 or www.ti.com/lit/xx/tidc010/tidc010.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC010. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Technischer Artikel Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 10.11.2015
Analog Design Journal Closed-loop motor control: An introduction to rotary resolvers and encoders 11.04.2014
Benutzerhandbuch TIPD117 Verified Design Reference Guide 06.06.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos