TIPD120
3-drahtiges RTD-Erfassungssystem zur präzisen Temperaturmessung von –200 °C bis +850 °C
TIPD120
Überblick
This TI Precision Verified Design provides the theory, component selection, simulation, complete PCB schematic & layout, bill of materials, and measured performance of a single-supply, 3-wire RTD acquisition system that accurately measures temperature from -200°C - 850°C. The voltage input and reference voltage are placed in a ratiometric configuration in order to reduce the errors from noise and drift and improve overall system accuracy. The ADS1247 simplifies the front-end solution by incoorporating the required current sources, programmable gain amplifier, and digitally-controlled multiplexer onto one chip. A "chopping" technique is used to minimize the effects of mismatch between the two current sources. The TPS7A4901 adjustable-output, high-PSRR LDO is suggested as a cleaner power alternative over the existing USB supply to further improve system accuracy.
Merkmale
- TI Precision Designs: Verified Design
- Contains Theory, component selection, simulation, complete PCB schematic & layout, bill of materials, and measured performance
- -200°C - 850°C, 3-wire RTD ratiometric measurement
- Single, 5V Supply Solution
- Utilizes ADS1247, 24-bit ΔΣ ADC
- Utilizes TPS7A4901 ultra-low noise LDO for precision measurements
Industrieanwendungen
Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Benutzerhandbuch | 3-Wire RTD Measurement System, -200°C to 850°C (TIPD120 Verified Design) (Rev. A) | 02.07.2014 | |||
| Benutzerhandbuch | Signal Conditioning and Linearization of RTD Sensors (TIPD120) | 02.07.2014 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.