TIPD127

TIPD127

Designdateien

Überblick

This TI Precision Verified Design provides the theory, component selection, simulation, PCB design, and measurement details for a PWM to 12-bit resolution analog signal conversion circuit.  Methods for selecting the passive filter’s order, cutoff frequency, and component values are included.  This design example includes a 12 bit filter but the methodology can be applied to target other desired resolutions.  This design also includes a test circuit, which is required to confirm that the output error (ripple) meets the design requirements because it cannot be directly measured using standard test equipment.

Merkmale
  • 3.3 Vpp 50% duty cycle PWM input
  • 12-bit resoluion, 0-3.3V analog output
  • 403 uVpp Maximum ripple
  • Error (ripple) verification circuit included
  • Supply Voltage: ±15 V dc (for post amplifier)
  • Post amplifier gain: 1024 V/V, ac coupled
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR289.PDF (87 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC017.ZIP (325 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC027.ZIP (670 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR288.PDF (306 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2209 — Präzisions-Dual-RRO-Operationsverstärker, 2,2 nV/rtHz, 18 MHz, 36 V

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC019 — TIPD127 Simulation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD127 — Schaltung zur Umwandlung von PWM in 12-Bit-Analogsignal

TIDC019 — TIPD127 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2013
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD127 — Schaltung zur Umwandlung von PWM in 12-Bit-Analogsignal

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc019 or www.ti.com/lit/xx/tidc019/tidc019.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC019. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Microcontroller PWM to 12-Bit Analog Out Design Guide 11.11.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos