TIPD130

TIPD130

Designdateien

Überblick

This TI Verified Design provides the theory, component selection, simulation, schematic, PCB layout, BOM, and measured performance for a dual polarity (bipolar), high-voltage differential input interface for low-voltage comparators.  The design allows a comparator such as the TLV3201 to operate with a single +3.3 V supply and to compare two input voltages that not only exceed its normal input range, but can be of either (±) polarity. The design takes into account all the comparator and passive component errors and results in <10 mV, of dc input error. Worst-case analyses techniques are provided to determine the dc error contributed by limited resistor tolerance, for the resistors used in the comparator input networks.

Merkmale

• TI Precision Designs: Verified Design includes Theory, Component Selection, TINA-TI Simulation, PCB Schematic & Layout, Bill of Materials, and Measured Performance
• DC error due to comparator and passive components less than +/-10 mV
• Input range +/-15 V, bipolar
• Single-Supply Solution
• Features TLV3201 comparator
• Design can also be used with TLV3011, TLV3012, TLV3401 and TLV3701 comparators to achieve alternate design goals

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRC46.PDF (27 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC811.ZIP (379 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC810.ZIP (536 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRC45.PDF (133 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLV32015,5-V-Hochgeschwindigkeits-Push-Pull-Komparator

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC812 — TIPD130 Simulation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD130 Referenzdesign für Hochspannungsdifferenzialeingangsschnittstelle mit zwei Polarität für Niederspann

TIDC812 TIPD130 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 09.12.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD130 Referenzdesign für Hochspannungsdifferenzialeingangsschnittstelle mit zwei Polarität für Niederspann

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc812 or www.ti.com/lit/xx/tidc812/tidc812.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC812. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Dual-Polarity High-Voltage Differential Input I/F for Low-Voltage Comparators 10.12.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos