TIPD135
Referenzdesign für Highside-Stromerkennungslösung für 10 uA bis 100 mA mit 0,05 % Fehler
TIPD135
Überblick
This precision verified design provides the theory, component selection, simulation, complete PCB schematic and layout, bill of materials, and measured performance of a split-supply, high-side four decade current sensing solution that can accurately detect load currents from 10uA-100mA. The corresponding linear output is from 10mV to 4.9V which enables measurement by common 5V ADCs. The design utilizes the PGA281, an instrumentation amplifier with pin-programmable gain and a wide common-mode voltage range, to provide a more accurate and versatile solution than traditional op amps.
Merkmale
- High-Side, Four Decade, Bi-directional, Current Sensing Verified Solution
- Senses Current from 10uA-100mA with <0.05% Error
- Supports up to ±12.5V Common-mode Input Range
- 10mV to 4.9V output for measurement by common 5V ADCs
- Utilizes PGA281 pin-programmable gain instrumentation amplifier to achieve four decade current measurement
This Verified Design Includes:
- Theory
- Component Selection
- TINA-TI Simulation
- Schematics and PCB Layout
- Verification and Measured Performance
- Modification Options
Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Benutzerhandbuch | 10-uA to 100-mA 0.05%-Error High-Side Current Sensing Design Guide | 03.10.2013 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.