TIPD139

Präziser Vollwellen-Gleichrichter, doppelte Stromversorgung

TIPD139

Designdateien

Überblick

This TI Precision Verified Design provides the theory, component selection, simulation, PCB design, and measured results for a dual-supply precision full-wave rectifier.  The design functions over a wide power supply range (up to  +/-18V) allowing full-wave rectification of a wide range of input signals. This implementation operates with limited distortion for 20 Vpp input signals at frequencies up to 50 kHz and for signals as small as 50 mVpp at frequencies up to 1 kHz. The circuit can be used in applications that need to quantify the absolute value of input signals which have both positive and negative polarities.  The OPA2211 provides excellent  noise and distortion performance making it ideal for precision applications.

Merkmale
  • Creates a Full-Wave Rectified Output Over a Wide Input Range
  • Utilizes OPA2211 Precision Amplifier for Low-Noise Output
  • Dual-Supply Solution
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR341.PDF (50 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC238.ZIP (341 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC031.ZIP (955 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR340.PDF (67 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2211AStromsparender Präzisionsoperationsverstärker mit 1,1nV/rtHz Rauschen

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC239 — TIPD139 Simulation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD139 Präziser Vollwellen-Gleichrichter, doppelte Stromversorgung

TIDC239 TIPD139 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 08.01.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD139 Präziser Vollwellen-Gleichrichter, doppelte Stromversorgung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc239 or www.ti.com/lit/xx/tidc239/tidc239.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC239. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Precision Full-Wave Rectifier, Dual Supply Design Guide 08.01.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos