TIPD140

TIPD140

Designdateien

Überblick

This TI Reference Design demonstrates a single op amp used as a slew rate limiter.  In control systems for valves or motors, abrupt changes in voltages or currents can cause mechanical damages.  By controlling the slew rate of the command voltages, into the drive circuits, the load voltages can ramp up and down at a safe rate.

Merkmale
  • Component Programmable Slew Rate
  • 20v/us to 20V/s  Slew Rate
  • Dual or Single Supply Use
  • Control the rise/fall of Op Amp Output
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR352.PDF (184 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC214.ZIP (15531 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR332.PDF (86 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA192 — Präzisions-Operationsverstärker mit hoher Spannung, Rail-to-Rail-Eingang/-Ausgang, 5µV. 0,2µV/˚C.

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC232 — TIPD140 Simulation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD140 — Referenzdesign für einzelne Operationsverstärker-Anstiegsratenbegrenzer

TIDC232 — TIPD140 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 08.01.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD140 — Referenzdesign für einzelne Operationsverstärker-Anstiegsratenbegrenzer

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc232 or www.ti.com/lit/xx/tidc232/tidc232.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC232. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Single Op-Amp Slew-Rate Limiter Design Guide 10.12.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos