TIPD144

TIPD144

Designdateien

Überblick

This TI Verified Design implements a comparator with hysteresis.  Comparators are used to differentiate between two different signal levels.  For example, a comparator may differentiate between an over temperature and normal temperature condition.  Noise or signal variation at the comparison threshold will cause multiple transitions.  Hysteresis sets an upper and lower threshold to eliminate the multiple transitions caused by noise.

Merkmale
  • Simulated and verified results
  • Set hysteresis for comparator using 3 resistors
  • PCB supports single and dual packages
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR353.PDF (186 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC507.ZIP (255 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC210.ZIP (613 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR337.PDF (110 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

LM397 — Einzelner Universal-Spannungskomparator

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LMV7291 — Komparator, einfach 1,8 V Leistung mit Rail-to-Rail-Eingang

Datenblatt: PDF
Komparatoren

TLV1701 — Einzelner Komparator mit hoher Spannung und geringem Stromverbrauch

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV1702 — Zweifach-Komparator, hohe Spannung, energieeffizient

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV3201 — 5,5-V-Hochgeschwindigkeits-Push-Pull-Komparator

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV3401 — Einzelner Nano-Leistungs-Hochspannungs-Komparator mit Open-Drain-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC236 — TIPD144 Simulation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD144 — Referenzdesign für Komparator mit Hysterese

TIDC236 — TIPD144 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 08.01.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD144 — Referenzdesign für Komparator mit Hysterese

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc236 or www.ti.com/lit/xx/tidc236/tidc236.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC236. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Technischer Artikel Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 10.11.2015
Benutzerhandbuch Comparator With Hysteresis Design Guide (Rev. A) 02.07.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos