TIPD145

TIPD145

Designdateien

Überblick

Single supply rail-to-rail amplifiers are commonly used in analog systems.  In some cases it is important to have an amplifier output that drives very close to GND (i.e. a few microvolts).  However, no amplifier can inherently drive this close to GND.  This TI Precision Design shows a simple design modification that allows most standard single supply rail-to-rail amplifiers to drive very close to GND.

Merkmale
  • Drives output to true GND
  • Avoids output swing limitations near GND using pull-down
  • Single-Supply Solution
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR354.PDF (185 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC209.ZIP (15 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR335.PDF (40 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

OPA313 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, niedriger Ruhestrom (50 μA)

Datenblatt: PDF
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA365 — Präziser Rail-to-Rail-Operationsverstärker mit hoher CMRR, 5 V, 50 MHz

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC235 — TIPD145 Simulation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD145 — OpAmp mit einzelner Stromversorgung und Ansteuerung auf echten GND

TIDC235 — TIPD145 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 08.01.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD145 — OpAmp mit einzelner Stromversorgung und Ansteuerung auf echten GND

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc235 or www.ti.com/lit/xx/tidc235/tidc235.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC235. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Weitere Dokumente Precision Amplifier Quickstart Kit brochure (Rev. A) 13.01.2015
Benutzerhandbuch Single-Supply Op Amp With True Drive to GND Design Guide 10.12.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos