TIPD149

TIPD149

Designdateien

Überblick

This TI Verified Design is the realization of a high precision, 16-bit 1MSPS data acquisition system suitable for applications such as digital audio that require front-ends with very low distortion and noise. The circuit uses a high performance Successive Approximation Register Analog to Digital Converter (SAR ADC) and has been optimized to provide superior dynamic performance, without excessive power consumption.

Merkmale
  • Verified Design Contains Theory, Component Selection, TINA-TI Simulation, Altium Schematics and PCB Layout, Measurement Results
  • 16 bit SAR ADC with 1MSPS sampling rate and full-scale input range (FSR) of 4.096V
  • Optmized for AC performance:
    • -110dB measured THD
    •  91.6dB measured SNR
    •  Less than ±0.5LSB INL
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR918.PDF (72 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC521.ZIP (528 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC205.ZIP (1095 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR917.PDF (32 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA836 — Sehr energieeffizienter Transimpedanz-Operationsverstärker, negative Eingangsstromschiene, Rail-to-R

Datenblatt: PDF
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

THS4281 — Sehr energieeffizienter Highspeed-Transimpedanz-Operationsverstärker mit Rail-to-Rail-Eingang/Ausgan

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8860 — 1-Kanal-SAR-ADC, 16-Bit, 1 MSPS, mit unsymmetrischem Eingang, SPI und Daisy-Chain

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA333 — MicroPower, 1,8 V, 17 µA Nulldrift-CMOS-Präzisions-Operationsverstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF3240 — 4.096-V 4-ppm/°C, 100-µA 6-pin SOT-23 Serie (Bandlücke)-Spannungsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC522 — TIPD149 Simulation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD149 — Leistungsoptimierter 16 Bit, 1 MSPS, Datenerfassungsblock für geringste Verzerrungen und Rauschen –

TIDC522 — TIPD149 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 22.07.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD149 — Leistungsoptimierter 16 Bit, 1 MSPS, Datenerfassungsblock für geringste Verzerrungen und Rauschen –

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc522 or www.ti.com/lit/xx/tidc522/tidc522.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC522. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Technischer Artikel When to use an amplifier with rail-to-rail inputs – and what to watch out for PDF | HTML 30.06.2016
Benutzerhandbuch Power-Optimized 16-Bit 1-MSPS Data Acquisition Block Design Guide 10.12.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos