TIPD152

TIPD152

Designdateien

Überblick

Dieses TI Precision Verified Design implementiert ein hardwarekompensiertes 3-Draht-RTD-Erfassungssystem, das die Temperatur zwischen 0 und 100 Grad Celsius genau misst. Die Eingangsspannungs- und Referenzspannung werden in einer ratiometrischen Konfiguration platziert, um die Fehler aufgrund von Rauschen und Drift zu reduzieren und die Genauigkeit des Gesamtsystems zu verbessern. Der ADS1247 vereinfacht die Frontend-Lösung durch die Integration der erforderlichen Stromquellen, des programmierbaren Verstärkers und des digital gesteuerten Multiplexers in einem Chip. Die Stromquellen werden zerhackt, um eine Abweichung zwischen den beiden Quellen zu minimieren. Der TPS7A4901-LDO mit einstellbarem Ausgang und hohem PSRR wird als saubere Stromversorgungsalternative im Vergleich zur vorhandenen USB-Stromversorgung empfohlen, um die Systemgenauigkeit weiter zu verbessern.

Merkmale
  • Misst Temperaturen von 0 bis 100Grad Celsius aus 3-Draht-RTD
  • Lösung mit einzelner Stromversorgung
  • Ratiometrische Konfiguration
  • Verwendet einen ADS1247-A/D-Wandler mit 24 Bit ΔΣ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR345.PDF (69 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC240.ZIP (322 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC215.ZIP (647 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR344.PDF (101 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A49 — Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 36 V, hoher PSRR mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS1247 — 4-kanaliger Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 2 kSPS, mit PGA, Vref und 2x IDACs für präzise Sensormessung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC241 — TIPD152 Simulation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD152 — Referenzdesign für hardwarekompensiertes, 3-drahtiges, ratiometrisches RTD-System (0 °C bis 100 °C)

TIDC241 — TIPD152 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 09.01.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD152 — Referenzdesign für hardwarekompensiertes, 3-drahtiges, ratiometrisches RTD-System (0 °C bis 100 °C)

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc241 or www.ti.com/lit/xx/tidc241/tidc241.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC241. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Hardware-Compensated Ratiometric 3-Wire RTD System Design Guide 12.12.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos