TIPD154

TIPD154

Designdateien

Überblick

This TI Precision Verified Design provides the theory, component selection, and simulation for a single-supply, low-power signal conditioning circuit designed to translate a +/-5 V input signal to the proper input range of a single-supply low-power 16-Bit ΔΣ ADC such as the one inside the MSP430 or other similar single-supply ADCs.  A zero-drift op amp was selected to provide excellent dc performance in the attenuation and level-shifting circuit.  Two low-power reference circuits are used to provide power, the ADC reference voltage, and biasing to the input conditioning circuit.

Merkmale

• TI Precision Designs: Verified Design Contains Theory, Component Selection, TINA-TI Simulation
• Conditions a +/-5V signal input signal for a 1.25V ADC
• Total operational current < 100 μA
• Single-Supply Solution

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR878.PDF (91 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC509.ZIP (323 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC309.ZIP (467 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR877.PDF (86 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA317 — Operationsverstärker, niedriger Offset, Rail-to-Rail-E/A

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC015 — TIPD154 Simulation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD154 — Referenzdesign für energieeffiziente Referenz- und bipolare Spannungskonditionierungsschaltung für e

TIDC015 — TIPD154 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 09.07.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD154 — Referenzdesign für energieeffiziente Referenz- und bipolare Spannungskonditionierungsschaltung für e

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc015 or www.ti.com/lit/xx/tidc015/tidc015.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC015. Please update any bookmarks accordingly.
Support-Software

TIDC510 — TIPD154 Test Files

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD154 — Referenzdesign für energieeffiziente Referenz- und bipolare Spannungskonditionierungsschaltung für e

TIDC510 — TIPD154 Test Files

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 09.07.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD154 — Referenzdesign für energieeffiziente Referenz- und bipolare Spannungskonditionierungsschaltung für e

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc510 or www.ti.com/lit/xx/tidc510/tidc510.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC510. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Low-Power Reference and Bipolar Voltage Conditioning Circuit for Low-Power ADCs 06.03.2014

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos