TIPD156
Referenzdesign für driftarme bidirektionale Low-Side-Stromerkennung mit einzelner Stromversorgung
TIPD156
Überblick
This Verified TI Precision Design implements a low-drift, bi-directional, low-side, single-supply current sensing solution that measures load currents from -2.5 A to +2.5 A. The output range is from 250 mV to 2.75 V, with 0 A current centered at 1.5 V. To achieve low-drift performance, the solution utilizes the INA213B and REF2030. The design’s functionality and performance were verified by fabricating a PCB and measuring results over temperature from -40 °C to 125 °C.
Merkmale
- Low-side current sensing
- Measured load current: +/-2.5 A
- 250mV to 2.75V output
- 0 A centered at 1.5 V
- ±0.0522% Full-scale range error (-40 °C to 125 °C)
- Low-drift, Single-supply
Industrieanwendungen
- Air Circuit Breaker (ACB)
- Akkuwerkzeuge
- Appliances Compressors
- Appliances Pumps &////; Fans
- Cockpit-Display/HUD
- Cooking top
- Dunstabzugshauben
- Funkgeräte für die öffentliche Sicherheit
- Inneneinheit für Klimaanlagen
- Kabellose Staubsauger
- Kabellose handgeführte Gartenwerkzeuge
- Kaffeemaschinen
- Klimaanlagen-Außeneinheit
- Kochbereiche
- Kühl- und Gefriergeräte
- Militärfunkgeräte
- Mixer und Küchenmaschinen
- Oxygen concentrator
- Rasenmäher
- Rasenmäher-Roboter
- Saugroboter
- Verbindungs-/Verteilungskasten
- Waschmaschinen und Trockner
Unterhaltungselektronik
Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Benutzerhandbuch | Low-Drift Bidirectional Single-Supply Low-Side Current Sensing Design Guide (Rev. A) | 16.06.2014 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.