TIPD158

TIPD158

Designdateien

Überblick

Dieses zertifizierte Referenzdesign implementiert einen 12-Bit-Transmitter mit Schleifenversorgung oder einen 2-Draht-Transmitter mit DAC7311, OPA317 und TL431B. Das Design enthält einen Schutzschaltkreis, der Immunität zur IEC61000-4-Testsuite bereitstellt. Außerdem enthält das Design einen Schaltkreis zur Gleichrichtung einer Verpolungs-Versorgungsspannung. Der Schutzschaltkreis und der Gleichrichter wirken sich nicht negativ auf die Stromausgangsleistung aus, was zu einem unkorrigierter Gesamtfehler (Total Unadjusted Error, TUE) von < 0,2 % führt.

Dieses Design eignet sich für Anwendungen in der industriellen Automatisierung und Prozesssteuerung, die eine kostengünstige Lösung für Zweidraht-Datenübertragung erfordern.

Merkmale
  • Schleifengespeister 12-Bit-Transmitter 4–20 mA
  • 10–36 V Schleifenversorgungsspannung
  • < 0,2 % unkorrigierter Gesamtfehler (Total Unadjusted Error, TUE)
  • < 0,04 % kalibrierter Fehler
  • Kostengünstiges Design
  • Zum Besten von IEC61000-4-2/3/4/6-Tests verifiziert
  • Funktionell mit Verpolungs-Versorgungsanschluss
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRB05.PDF (80 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC383A.ZIP (2605 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRB04.PDF (133 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC7311 — 12-Bit-Einkanal-DAC mit extrem geringem Stromverbrauch im 6-poligen SC70-Gehäuse für batteriebetrieb

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA317 — Operationsverstärker, niedriger Offset, Rail-to-Rail-E/A

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC680 — TIPD158 Simulation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD158 — EMV- und EMI-getestetes Referenzdesign für schleifengespeisten Transmitter, 4 mA bis 20 mA

TIDC680 — TIPD158 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 06.10.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD158 — EMV- und EMI-getestetes Referenzdesign für schleifengespeisten Transmitter, 4 mA bis 20 mA

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc680 or www.ti.com/lit/xx/tidc680/tidc680.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC680. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Low-Cost Loop-Powered 4-mA to 20-mA Transmitter EMC/EMI Tested Design Guide 23.04.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos