TIPD164

TIPD164

Designdateien

Überblick

This reference design that is precision verified implements an analog input module for industrial voltages, currents and temperature sensors.  For industrial outputs, the possible input ranges include: 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, +/-25 mA, 0 to 5 V, 0 to 10 V, +/-5 V and +/-10 V. The design includes conditioning and level-shift circuitry which converts large industrial outputs into a proper input range for a +5V delta-sigma ADC. The ADC has features to directly acquire information from the RTD and thermocouple sensors over their full temperature range.

Merkmale
  • Includes theory, component selection, TINA-TI simulation, PCB schematic and layout, bill of materials and measured performance
  • Voltage input range:  +/-10 V, 0 to 10V , +/-5V , 0 to 5 V
  • Current input range:  +/-24 mA, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA
  • 3-wire RTD temperature range:  -200 to 850°C
  • Thermocouple range:  -210 to 1190°C
  • Thermocouple cold junction compensation range:  0 to 50°C
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRC87.PDF (72 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC825.ZIP (1023 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRC86.PDF (320 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Differenzverstärker

INA159 — Highspeed-Präzisionsverstärkung von 0,2 Pegelumsetzungs-Differenzverstärker

Datenblatt: PDF
Instrumentenverstärker

INA826 — Präziser Instrumentenverstärker, 200 μA Ruhestrom, 36 V Speisespannung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS1248 — 8-Kanal-Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 2 kSPS, für präzise Sensormessung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS1262 — Delta-Sigma-ADC, 32 Bit, 38 kSPS, 10 Kanäle, mit PGA und Spannungsreferenz für die Fertigungsautomat

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS1263 — Delta-Sigma-ADC, 32 Bit, 38 kSPS, 10 Kanäle, mit PGA, VREF und zusätzlichem ADC für die Fertigungsau

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Analog Input Module for Industrial Outputs and Temperature Sensors 13.08.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos