TIPD168

TIPD168

Designdateien

Überblick

This Verified Precision Design details the design procedure, simulated results, and showcases the actual performance of a 12-bit discrete data acquisition block using the ADS7042, optimized for extremely low power, small form factor applications for the following three different optimizations: 

Optimization #1: 12 bit, 500ksps optimized for current monitoring, battery monitoring, electromyography (EMG), skin impedance, and wearable fitness

Optimization #2: 12 bit, 1Msps  optimized for hard disc drives, motor control, motor encoders, optical encoders, and optical modules

Optimization #3: 12 bit, < 1ksps optimized for tilt, gyro, pressure, temperature, gas, chemical, blood glucose, low voltage (1.8V-3.3V, JESD8-7A), and DC sensor measurements

Merkmale
  • Covers three different detailed implementations optimized for speed/power/performance
  • Contains Theory, Component Selection, Simulation, Schematic, PCB Layout, and Measured Performance Results for all three implementations
  • Includes detailed theory, calculations, and simulations of ADC drive circuitry
  • Demonstrated performance of ultra-low power (1mW) 12-bit SAR data acqusition
  • Features the ADS7042:  the world's smallest 12-bit SAR ADC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRAD8.PDF (93 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC604.ZIP (3362 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC606.ZIP (3507 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRAD7.PDF (104 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA835 — Ultra-Low-Power, VFB-Verstärker mit extrem geringem Stromverbrauch, Rail-to-Rail-out, negativem Rail

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS7042 — 12-Bit 1MSPS Ultra-Low-Power Ultra-Small-Size SAR ADC mit SPI-Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS7042EVM-PDK — ADS7042 Ultra-Low-Power Ultra-Small-Size 12-Bit 1 MSPS SAR ADC Leistungs-Demokit (PDK)

This Verified Precision Design details the design procedure, simulated results, and showcases the actual performance of a 12-bit discrete data acquisition block using the ADS7042, optimized for extremely low power, small form factor applications for the following three different optimizations: 

(...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD168 — Drei Referenzdesigns für die 12-Bit-Datenerfassung mit Optimierung für geringen Energieverbrauch und
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS7042EVM-PDK — ADS7042 Ultra-Low-Power Ultra-Small-Size 12-Bit 1 MSPS SAR ADC Leistungs-Demokit (PDK)

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD168 — Drei Referenzdesigns für die 12-Bit-Datenerfassung mit Optimierung für geringen Energieverbrauch und

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC605 — TIPD168 Simulation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD168 — Drei Referenzdesigns für die 12-Bit-Datenerfassung mit Optimierung für geringen Energieverbrauch und

TIDC605 — TIPD168 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 07.09.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD168 — Drei Referenzdesigns für die 12-Bit-Datenerfassung mit Optimierung für geringen Energieverbrauch und

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc605 or www.ti.com/lit/xx/tidc605/tidc605.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC605. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Three 12-Bit Data Acquisition Reference Designs Optimized for Low Power 11.06.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos