TIPD173

TIPD173

Designdateien

Überblick

This TI Precision Verified Design details a systematic design methodology for a 16 bit, 1MSPS, single-ended data acquisition (DAQ) block optimized to achieve excellent settling time, power consumption, static performance and dynamic performance for multiplexed applications.  The design features a 16-bit, high-precision, successive-approximation-register (SAR) analog-digital converter (ADC); low noise, low power and wide bandwidth ADC input drive circuitry; and, a very low drift ADC voltage reference and corresponding reference input drive circuitry.

This design is well suited to applications which require low-latency, multi-channel,  data acqusition for multi-sensor measurements such as environmental (temperature, pressure, etc..), biopotential and power measurement.

Merkmale
  • Contains Theory, Component Selection, Simulation, Schematic, PCB Layout, and Measured Performance Results
  • Optimized for 900ns (max) 16-bit step-input transient settling time
  • Power:  21.5mW @ AVDD = 3.3V
  • Measured ENOB of 14.58 bits
  • Utilizes ADS8860 (16bit, 1Msps SAR ADC), OPA320 (Input Driver), THS4281 + OPA333 + REF5040 (Reference Driver)
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU504A.PDF (1861 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRAV0A.PDF (106 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRAV1.ZIP (302 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC660.ZIP (50 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC662.ZIP (912 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRAU9A.PDF (349 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

THS4281 — Sehr energieeffizienter Highspeed-Transimpedanz-Operationsverstärker mit Rail-to-Rail-Eingang/Ausgan

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8860 — 1-Kanal-SAR-ADC, 16-Bit, 1 MSPS, mit unsymmetrischem Eingang, SPI und Daisy-Chain

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA320 — Präzisions-CMOS-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA333 — MicroPower, 1,8 V, 17 µA Nulldrift-CMOS-Präzisions-Operationsverstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF50 — Rauscharme, extrem driftarme Präzisionsspannungsreferenz mit großem VIN-Bereich

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC661 — TIPD173 Simulation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD173 — Referenzdesign für die Datenerfassung (16 Bit, 1 MSPS) für unsymmetrische Multiplex-Anwendungen

TIDC661 — TIPD173 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 01.10.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD173 — Referenzdesign für die Datenerfassung (16 Bit, 1 MSPS) für unsymmetrische Multiplex-Anwendungen

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc661 or www.ti.com/lit/xx/tidc661/tidc661.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC661. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden 16-Bit 1-MSPS Data Acquisition Ref Design for Single-Ended Multiplexed Apps (Rev. A) 20.04.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos