TIPD176

Referenzdesign für Fotodiodenverstärker mit einzelner Stromversorgung, 1 MHz

TIPD176

Designdateien

Überblick

This circuit consists of a single-supply op amp configured as a transimpedance amplifier with a bandwidth greater than 1MHz for amplifying the light- dependent current of a photodiode. A small bias voltage derived from the positive supply and applied to the op amp’s non-inverting input. This prevents the output from saturating at the negative supply rail in the absence of input current.  It is designed to produce output voltages of .1V to 4.9V for photodiode currents of 0uA to 90uA.  This circuit is designed for use in common transimpedance amplifier applications such as barcode scanners, optical networking, and spectrometers.

Merkmale
  • Includes theory, component selection, TINA-TI simulation, PCB schematic & layout, bill of materials, and measured results
  • Single Supply Photodiode Amplifier
  • >1MHz Bandwidth
  • Gain 53.6k V/A
  • Input: 0-90uA
  • Output .1V to 4.9V
  • 1.5mA supply current
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRBW5.PDF (73 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC770.ZIP (3585 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRBW4.PDF (106 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA320Präzisions-CMOS-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC771 — TIPD176 Simulation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD176 Referenzdesign für Fotodiodenverstärker mit einzelner Stromversorgung, 1 MHz

TIDC771 TIPD176 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 20.11.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD176 Referenzdesign für Fotodiodenverstärker mit einzelner Stromversorgung, 1 MHz

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc771 or www.ti.com/lit/xx/tidc771/tidc771.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC771. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch 1-MHz Single-Supply Photodiode Amplifier Reference Design Guide 16.09.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos