TIPD186

TIPD186

Designdateien

Überblick

This split-supply, high-performance guitar tone circuit provides control of the bass, mid, and treble frequencies of an electric guitar signal, while also providing gain with minimal distortion and noise. Buffered inputs and outputs preserve the behavior of the system independent of the source and load impedances, and a radio frequency (RF) filter on the circuit front end attenuates noise from outside the audio band.

Merkmale
  • THD+N at 1 kHz: -105 dB
  • Treble adjustment range: 10 dB
  • Mid adjustment range: 9 dB
  • Bass adjustment range: 19 dB
  • Supply voltage: ±15 V
  • Utilizies OPA1642 high-performance, JFET-input audio operational amplifier
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRER9.PDF (110 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAA1A.ZIP (4930 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRER8.PDF (137 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio-Operationsverstärker

OPA1642 — SoundPlus™ Zweifach-Audio-Operationsverstärker, hohe Leistung, JFET-Eingang

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCAA2 — TIPD186 Recordings (MP3)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD186 — Tone Stack für Gitarren-Verstärker – Referenzdesign

TIDCAA2 — TIPD186 Recordings (MP3)

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 03.05.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIPD186 — Tone Stack für Gitarren-Verstärker – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcaa2 or www.ti.com/lit/xx/tidcaa2/tidcaa2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAA2. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Tone Stack for Guitar Amplifier Reference Design 07.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos