TIPD195

TIPD195

Designdateien

Überblick

This design inputs ±10V or ±20mA and outputs 2.5V±2.3V. It utilizes the INA188, which is a zero-drift instrumentation amplifier. The 2.5V reference voltage is provided by the REF3225. Measured performance yielded just 0.153% error (typical).

Merkmale
  •  3-Terminal PLC Reference Design
  •  Input: ±10 V or ±20 mA
  •  Output: 2.5 V ± 2.3 V
  •  Supplies: ±15V, 5 V
  •  This design yielded less than 0.2% total unadjusted error
  •  This robust circuit reference design includes theory, error analysis, component selection, simulation, PCB design, and measured data that correlates with the simulation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU999.PDF (880 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRHO8.PDF (208 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCB34.ZIP (965 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRHO7.PDF (168 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Instrumentenverstärker

INA188 — Nulldrift-Instrumentenverstärker, 36 V, mit Rail-to-Rail-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF3225 — 2.5-V 4-ppm/°C, 100-µA 6-pin SOT-23 Serie (Bandlücke)-Spannungsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 3-Terminal PLC Design Guide 20.05.2015
Technischer Artikel Noise effects on the precision of amplifiers PDF | HTML 04.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos