TIPD209

TIPD209

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet ein Thermoelement zur Messung von Temperaturen von −50 °C bis 500 °C. Das Design verwendet eine Vergleichsstellenkompensation, um Fehler zu reduzieren, die mit Änderungen der Vergleichsstellentemperatur des Thermoelements verbunden sind. Das Design arbeitet mit einer einzigen 24-V-Stromversorgung und verfügt über einen linearen Ausgangsbereich von 250 mV bis 5 V.

Merkmale
  • 24-V-Betrieb an einzelner Stromversorgung
  • 0-V- bis 5-V-Ausgang
  • Unkalibrierter Messfehler von −0,037 %
  • Sperrschichttemperatur von –50 °C bis 500 °C
  • Kaltstellentemperatur von 0 °C bis 75 °C
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRL24.PDF (113 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCC02.ZIP (1000 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRL23.PDF (231 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Instrumentenverstärker

INA188 — Nulldrift-Instrumentenverstärker, 36 V, mit Rail-to-Rail-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2317 — Dual-Operationsverstärker, niedriger Offset, Rail-to-Rail-E/A

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF02 — Präzisionsspannungsreferenz mit großem Versorgungsspannungsbereich und 5 V Ausgang

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Single-Supply Thermocouple with RTD Base Cold-Junction Compensation Design Guide 08.07.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos