TLC594XEVM-SW

TLC594XEVM-SW

Downloads

Überblick

The TLC594x Graphical User Interface (GUI) allows users to change colors and interact with the TLC594x board. The program can be used with or without the board attached.

Merkmale
  • Color Picker: Useful in selecting colors for the LED Frames
  • Brightness Control: Used to control the brightness of the red, green and blue of the colors in the LED Frames
  • LED Patterns: When the board is connected, the color patterns can be changed
  • Timing Control: Controls the timing of the colors in the "LED Frames" section
  • LED Frames: Section of the program that contains the results of all the actions taken when choosing colors, patterns, and the timing of the colors
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TLC594XEVM-SW — TLC594xEVM Software Version 2.0.1.5

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Treiber für LED-Displays
TLC5943 — 16-Bit-ES-PWM mit 7-Bit-Helligkeitsregelung auf Geräte-/Bauteilebene TLC5944 — LED-Treiber mit 6-Bit-Punktkorrektur, 16 Kanälen, 12-Bit-ES-PWM und FET-Vorladung TLC5946 — LED-Treiber mit 6-Bit-Punktkorrektur, 16 Kanälen, 12-Bit-ES-PWM
Download-Optionen

TLC594XEVM-SW — TLC594xEVM Software Version 2.0.1.5

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 17.05.2009
Produkte
Treiber für LED-Displays
TLC5943 — 16-Bit-ES-PWM mit 7-Bit-Helligkeitsregelung auf Geräte-/Bauteilebene TLC5944 — LED-Treiber mit 6-Bit-Punktkorrektur, 16 Kanälen, 12-Bit-ES-PWM und FET-Vorladung TLC5946 — LED-Treiber mit 6-Bit-Punktkorrektur, 16 Kanälen, 12-Bit-ES-PWM

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc186 or www.ti.com/lit/xx/slvc186a/slvc186a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC186. Please update any bookmarks accordingly.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos