TLV320AIC32X4SW-LINUX

TLV320AIC32X4SW-LINUX

Überblick

The Linux driver supports the TLV320AIC32x device family of low-power stereo CODECs, communication through the I2C and SPI bus, and interfaces with the Linux Dynamic Audio Power Management for Portable Devices (DAPM) class.

Linux main line status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: Yes


Linux source files

The files associated with this device are:

  1. sound/soc/codecs/tlv320aic32x4.c
  2. sound/soc/codecs/tlv320aic32x4-i2c.c
  3. sound/soc/codecs/tlv320aic32x4-spi.c
  4. Documentation/devicetree/bindings/sound/tlv320aic32x4.txt
  5. sound/soc/codecs/tlv320aic32x4.h
  6. include/sound/tlv320aic32x4.h

Source files


Linux device tree documenation Documentation/devicetree/bindings/sound/tlv320aic32x4.txt



Other files

 

Enabling driver support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or "make nconfig")

Menuconfig location

Symbol: SND_SOC_TLV320AIC32X4 [=y]Type  : tristate  Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:827  Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y]  Selected by: SND_SOC_MX27VIS_AIC32X4 [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && SND_IMX_SOC [=y] && MACH_IMX27_VISSTRIM_M10 [=y] && I2C [=y] || SND_SOC_TLV320AIC32X4_I2C [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && I2C [=y] || SND_SOC_TLV320AIC32X4_SPI [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && SPI_MASTER [=y]Symbol: SND_SOC_TLV320AIC32X4_I2C [=y]Type  : tristate  Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:830  Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && I2C [=y]  Selects: SND_SOC_TLV320AIC32X4 [=y]  Selected by: SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y] && I2C [=y]Symbol: SND_SOC_TLV320AIC32X4_SPI [=y]Type  : tristate  Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:835  Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && SPI_MASTER [=y]  Selects: SND_SOC_TLV320AIC32X4 [=y]  Selected by: SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y] && SPI_MASTER [=y]Symbol: SND_SOC_TLV320AIC32X4_I2C [=y]Type  : tristate  Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:830  Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && I2C [=y]  Selects: SND_SOC_TLV320AIC32X4 [=y]  Selected by: SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y] && I2C [=y]Symbol: SND_SOC_TLV320AIC32X4_SPI [=y]Type  : tristate  Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:835  Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && SPI_MASTER [=y]  Selects: SND_SOC_TLV320AIC32X4 [=y]  Selected by: SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y] && SPI_MASTER [=y]

Fixes and code enhancements

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.

 

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos