TLV61047EVM

TLV61047EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TLV61047 ist ein nicht synchroner Hochspannungs-Aufwärtswandler, der ein hocheffizientes, kompaktes SOT-23-Gehäuse von 2,9 mm × 1,6 mm bietet. Der TLV61047 verfügt über einen großen Eingangsspannungsbereich von 2,6 V bis 20 V und die Ausgangsspannung deckt bis zu 28 V mit einer Spitzen-Schaltstromfunktion von 2,2 A ab. Dieses Evaluierungsmodul ist für Anwendungen mit 3 V bis 9 V Eingangsspannung und 12 V Ausgangsspannung ausgelegt. Der Rückkopplungsteiler kann gemäß dem Datenblatt für andere Anwendungsbedingungen modifiziert werden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 3 V bis 9 V
  • Ausgangsspannung: 12 V
  • Max. Ausgangsstrom: 0,6 A bei VIN ≥ 5 V
DC/DC-Wandler
TLV61047 — Asynchroner Aufwärtswandler, 20 Vin, 28 VOUT, 2,2 A, mit SOT23-5 DDC-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV61047EVM-038 — TLV61047 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV61047EVM-038 — TLV61047 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TLV61047EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 05.11.2024
Zertifikat TLV61047EVM-038 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 19.09.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos