TLV61290EVM

TLV61290EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TLV61290EVM-076 demonstriert die Merkmale und die Funktionalität des Bausteins TLV61290. Dieser ist ein hochleistungsfähiger, hocheffizienter synchroner Aufwärtswandler mit Bypass-Modus und I2C-Schnittstelle. Die werkseitigen Standardeinstellungen von TLV61290EVM ermöglichen den Betrieb mit einem Eingangsspannungsbereich von 2,0 V bis 5,0 V. Alle diese Funktionen bieten Flexibilität und Designoptimierung für die Gesamtleistung sowie für Stücklistenoptimierung und Designkosten.

Merkmale
  • Großer VIN-Bereich von 2,0 V bis 5,0 V
  • Über I2C programmierbare Durchschnittseingangsstrombegrenzung (3,5 A bis 8 A)
  • Über I2C programmierbare Ausgangsspannung (2,35 V bis 5,0 V), Standard 3,4 V
  • Hoher Wirkungsgrad und gute Lasttransientenleistung
DC/DC-Wandler
TLV61290 — Batterie-Frontend-DC/DC-Wandler mit großem Spannungsbereich für einzellige Li-Ion-Anwendungen mit ho
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV61290EVM-076 — Evaluierungsmodul TLV61290 für Aufwärtswandler mit 5 V, 10 A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV61290EVM-076 — Evaluierungsmodul TLV61290 für Aufwärtswandler mit 5 V, 10 A
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
* EVM User's guide TLV61290EVM-076 Evaluation Module PDF | HTML 23.07.2025
Zertifikat TLV61290EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 12.05.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos