TLV62130EVM-505

TLV62130EVM-505

Jetzt bestellen

Überblick

The TLV62130 EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TLV62130 buck converters. The EVM convert a 4-V to 17-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers up to 3 A in a 3-mm x 3-mm QFN package. The DCS control topology provides fast transient responses and light load efficiency. Focusing on low IQ makes this solution ideal for battery powered applications.

Merkmale
  • Wide operating input voltage range of 3 V to 17 V is ideal for 5-V or 12-V rails
  • DCS control topology for fast transient response and light load efficiency
  • Low IQ of 19 μA helps to extend the life of Li-Ion or other batteries
  • High switching frequency of 2.5 MHz permits the use of small inductors
  • Enable-pin allows power sequencing
DC/DC-Wandler
TLV62130 — Abwärtswandler, 3–17 V, 3 A, im QFN-Gehäuse 3x3 TLV62130A — Abwärtswandler, 3-17 V, 3 A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV62130EVM-505 — TLV62130EVM-505 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV62130EVM-505 — TLV62130EVM-505 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TLV621x0 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 08.11.2021
Zertifikat TLV62130EVM-505 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos