TLV70728EVM-612

TLV70728 200 mA, Low-Dropout (LDO)-Regler mit niedrigem Iq – Evaluierungsmodul

TLV70728EVM-612

Jetzt bestellen

Überblick

The TLV70728EVM-612 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV70728 200mA, Low IQ, Low Dropout Regulator for Portables. The TLV70728EVM-612 provides a single 2.8V regulated output.

Merkmale
  • Very Low Dropout: 280mV at 150mA
  • 0.5% Typical Accuracy
  • Low IQ of 35uA
  • Available in Fixed-Output Voltages from 0.7V to 3.6V
  • High PSRR: 70dB at 1kHz
  • Stable with effective capacitance of 0.47uF
  • Over current protection
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV707 Low-Dropout-Spannungsregler, 200 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung TLV742P 200-mA-Low-IQ-Low-Dropout-Spannungsregler (LDO)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV70728EVM-612 — TLV70728 200mA Low-Iq Low-Dropout (LDO) Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV70728EVM-612 TLV70728 200mA Low-Iq Low-Dropout (LDO) Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide TLV70728EVM-612 User's Guide 21.12.2010
Zertifikat TLV70728EVM-612 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos