TLV755EVM-087

TLV755EVM-087

Jetzt bestellen

Überblick

Das TLV755-Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt Entwicklungsingenieure bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des TLV755-Linearreglers für den Einsatz in Schaltkreisanwendungen. Die Konfiguration des TLV755EVM-087 enthält einen einzelnen kleinen Linearregler mit niedrigem Ruhestrom für ein breites Spektrum von Anwendungen. Der Regler kann bis zu 500 mA liefern.

Merkmale
  • Genauigkeit von 1 % bei Last, Leitung und Temperatur
  • Verfügbar mit festen Ausgangsspannungen: 0,7 V bis 3,3 V
  • Verbesserte thermische Leistung gegenüber JEDEC-Standards
  • Aktive Ausgangsentladung
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV755P — 500 mA Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR und niedrigem IQ mit Aktivierung TLV757P — Hochpräziser Spannungsregler mit geringem Dropout (low dropout, LDO) mit niedrigem IQ, 1 A, mit Akti
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV755EVM-087 — TLV755P evaluation module for 500-mA, high-PSRR, low-IQ, low-dropout voltage (LDO) voltage regulator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV755EVM-087 — TLV755P evaluation module for 500-mA, high-PSRR, low-IQ, low-dropout voltage (LDO) voltage regulator
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
* EVM User's guide TLV755EVM-087 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 21.02.2024
Zertifikat TLV755EVM-087 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 13.04.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos