TLV9061DPWEVM

TLV9061DPWEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TLV9061DPWEVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für die Demonstration der Leistung des Bausteins TLV9061DPW. Bei der Lieferung der Platinen ist das EVM mit dem TLV9061DPW bestückt, sodass Benutzer die passiven Bauelemente mit der gewünschten Schaltkreiskonfiguration bestücken können. Dieses EVM kann einfach als invertierender Verstärker, nicht invertierender Verstärker und Differenzverstärker konfiguriert werden, sodass Entwickler schnell Designkonzepte evaluieren und verifizieren können. Vom Datenblatt über die Simulation bis hin zur Evaluierung bietet Ihnen das TLV9061DPWEVM die Zuverlässigkeit, um die Entwicklung Ihres Designs schnell voranbringen zu können.

Merkmale
  • EVM mit TLV9061DPW bestückt
  • Schaltkreiskonfigurationen für nicht invertierende, invertierende und Differenzverstärker verfügbar
  • Schaltplan in Serigraphie auf dem EVM verfügbar
  • Mehrere Anschlussoptionen für Eingangs- und Ausgangsverbindungen: SMA, Prüfpunkt und Drähte

TLV9061DPWEVM

Stiftleisten mit vier Positionen (TS-104-G-A)

Universal-Operationsverstärker
TLV9061 — Einzel-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Den TLV9061DPWEVM bestellen
  2. Lesen Sie das TLV9061DPWEVM-Benutzerhandbuch
  3. Simulieren Sie mit PSpice für TI, während das EVM im „Transit” ist
  4. Mit den für die gewünschte Schaltungskonfiguration (Differenzverstärker, nicht invertierender Verstärker, invertierender Verstärker) erforderlichen passiven Komponenten bestücken
  5. Ein- und Ausgangsanschlüsse bestücken

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV9061DPWEVM — TLV9061DPWEVM: Evaluierungsmodul für den weltweit kleinsten Operationsverstärker 0,8 mm x 0,8 mm X2SON-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV9061DPWEVM — TLV9061DPWEVM: Evaluierungsmodul für den weltweit kleinsten Operationsverstärker 0,8 mm x 0,8 mm X2SON-Gehäuse
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
* EVM User's guide TLV9061DPWEVM User's Guide 15.06.2020
Zertifikat TLV9061DPWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.06.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos