TMDS570LS12HDK

Hercules TMS570LS12x/11x-Entwicklungskit

TMDS570LS12HDK

Jetzt bestellen

Überblick

The TMS570LS12 Hercules™ Development Kit is based on the IEC 61508 SIL 3 and ISO 26262 ASIL D certified TMS570LS1227 and is ideal for getting started on development with TMS570LS12x/11x series of the Hercules TMS570 microcontroller family. The development board features RJ45 10/100 Ethernet, two CAN transceivers, an on board XDS100v2 JTAG emulator, and access to all peripheral IO pins. The kit is comprised of a development board, a mini-B USB cable, and an Ethernet cable.

Recommended software and tools from TI can be found at the links below:

  • Code Composer Studio™ IDE – Integrated development environment (debugger/compiler)
  • HALCoGen – Hardwar Abstraction Layer (peripheral drivers) Code Generator with examples
  • Hercules Safety MCU Demos – show key features of Hercules MCUs and do initial board checkout
  • HET IDE – High End Timer debugger with simulator and code examples

Merkmale
  • On-board USB XDS100v2 JTAG debug
  • On-board SCI-to-PC serial communication
  • External high-speed emulation via JTAG
  • Access to signal pin test points
  • LEDs, temp sensor and light sensor
  • CAN transceivers
  • RJ-45 10/100 Ethernet interface

  • TMS570LS1227 Development board
  • Type A to mini B USB cable for using on board XDS100V2 JTAG emulator
  • Flashlight for light sensor demo

Not Included: 12V power supply not included.

Required Specs:
  • Voltage – Input: Universal AC input (90-260VAC)
  • Voltage – Output: +12VDC
  • Current – Output (max): 1.5A
  • Polarization: Center Positive
  • Output connector: Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D.
  • Example part numbers: (note: example part numbers are provided as a convenience and without warrantee)
  • Manufacturer: XP Power Manufacture part number: VER18US120-JA (universal blade assortment included)
  • MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
    TMS570LS0714 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F, Auto Q-100 TMS570LS0714-S Hochleistungsfähiger 32-Bit ARM Cortex-R5-basierter Mikrocontroller TMS570LS0914 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F, Auto Q-100 TMS570LS1114 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, Auto Q100 TMS570LS1115 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, Auto Q100, FlexRay TMS570LS1224 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, Auto Q100 TMS570LS1225 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, Auto Q100, FlexRay TMS570LS1227 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, Auto Q100, FlexRay, EMAC
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Entwicklungskit

    TMDS570LS12HDK — Hercules TMS570LS12x/11x-Entwicklungskit

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    TMDS570LS12HDK Hercules TMS570LS12x/11x-Entwicklungskit

    close
    Version: null
    Veröffentlichungsdatum:
    Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

    Technische Dokumentation

    Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
    Alle anzeigen 4
    Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
    Zertifikat TMDS570LS12HDK EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
    Benutzerhandbuch TMS570LS12x/11x 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. C) 01.03.2018
    Informationen zur funktionalen Sicherheit Foundational Software for Functional Safety 12.05.2015
    Benutzerhandbuch TMS570LS12x Hercules Development Kit (HDK) User's Guide (Rev. A) 10.10.2013

    Verwandte Designressourcen

    Software-Entwicklung

    Codebeispiel oder Demo
    HERCULES_SAFETY_MCU_DEMOS Demos der Hercules Sicherheits-MCU
    Treiber oder Bibliothek
    HERCULES-DSPLIB Hercules™ Sicherheits-MCU Cortex™-R4 CMSIS DSP-Bibliothek SAFETI_DIAG_LIB SafeTI Hercules-Diagnosebibliothek
    IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
    HALCOGEN Hardware-Abstraktionsschicht-Codegenerator für Hercules-MCUs HET_IDE High-End-Timer (HET)
    Software-Programmiertool
    NOWECC ECC-Erzeugungstool UNIFLASH UniFlash-Flash-Programmiertool

    Designtools & Simulation

    Berechnungstool
    FMZPLL_CALCULATOR FMzPLL-Konfigurationstool

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos