TMDSCNCD263P-SIP

TMDSCNCD263P-SIP

Jetzt bestellen

Überblick

Das Steuerkarten-Evaluierungsmodul (EVM) AM263Px-SIP (Silicon-in-Package) ist eine Evaluierungs- und Entwicklungsplatine für das Sitara™-AM263Px-Portfolio an Mikrocontrollern (MCUs) von Texas Instruments mit On-Die-Flash. Dieses EVM bietet einen einfachen Einstieg in die Entwicklung mit AM263Px-SIP-MCUs, mit einer integrierten Emulation zum Programmieren und Debuggen sowie Tasten und LED für eine einfache Benutzerschnittstelle. Die Steuerkarte ermöglicht auch den Stiftleistenpinzugriff auf Schlüsselsignale durch den Einsatz einer Grundplatinen-Dockingstation mit Hochgeschwindigkeitsplatinenstecker (HSEC) für schnelles Prototyping.

Merkmale
  • Stromversorgung über USB-Type-C®-Eingang mit 5 V, 3 A
  • Stromversorgung mit mehreren Schienen für Mikrocontroller in sicherheitsrelevanten Anwendungen
  • Ein RJ45-Ethernet-Port mit integriertem Industrial-Ethernet-PHY
  • Zusätzlicher Ethernet-Erweiterungsplatinenstecker für ein Ethernet-PHY für Industrie oder Automobilbranche
  • Auf der Platine integrierter XDS110 Debug-Tastkopf

  • TMDSCNCD263P-SIP PCB
Im Lieferumfang nicht enthalten:
  • HSEC-Dock
  • Ethernet-Zusatzplatinen

CAN-Transceiver
TCAN1043A-Q1 — CAN-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit Wake/Inhibit/Sleep

 

DC/DC-Wandler
TPS62903-Q1 — Synchroner 3-A-Abwärtswandler mit 165°C TJ, für die Automobilindustrie, 3 V bis 18 V, 3 A, geringer

 

Digitale Leistungsmonitore
INA228 — Strom-, Spannungs-, Leistungs-, Energie-, Lademonitor, Alarm, 85 V, 20 Bit, I²C-Ausg., E3-treiberf.

 

LIN-Transceiver
TLIN2029-Q1 — Fehlergeschützter LIN-Transceiver (Local Interconnect Network) mit Dominant-State-Timeout

 

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
AM263P4 — Vierfacher Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung und erweiterba

 

Mehrzweck-MCUs
TM4C1294NCPDT — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 kB RAM, USB, ENET MAC+PHY

 

USB-C-Controller
TUSB320 — USB Type-C-Konfiguration-Kanal-Logik und Port-Steuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDSCNCD263P-SIP — AM263Px-SIP control card evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSCNCD263P-SIP — AM263Px-SIP control card evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Software-Entwicklungskit (SDK)

AM263PX-MCAL-SDK — Microcontroller Abstraction Layer (MCAL) and Complex Device Drivers (CDD) for AM263PX

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
AM263P2-Q1 — Dual-Core Arm® Cortex® R5F MCU, max. 400 MHz, Echtzeitsteuerung, erweiterbarer Speicher, Automoti AM263P4-Q1 — Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU, 400 MHz, mit Echtzeitsteuerung und Flash-in-Gehäuse für die Automobi
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
AM263P4 — Vierfacher Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung und erweiterba
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
AM263P2 — Dual-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit opTI-Flash und Echtzeitsteuerung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDSCNCD263P — AM263Px Universal-controlCARD™™-Development Kit für Arm®-basierte MCUs TMDSCNCD263P-SIP — AM263Px-SIP – Steuerkarten-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TMDSCNCD263P-SIP User's Guide PDF | HTML 26.11.2024
Zertifikat TMDSCNCD263P-SIP EU Declaration of Conformity (DoC) 09.12.2024

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte
TMDSHSECDOCK — HSEC180 controlCARD-Hauptplatinen-Docking-Station
Evaluierungsplatine
DP83826-EVM-AM2 — AM2x Evaluierungsmodul für Ethernet PHY-Zusatzplatine für die Industrie DP83TG720-EVM-AM2 — AM2x Evaluierungsmodul für Ethernet PHY-Zusatzplatine für die Automobilindustrie TMDSHSECDOCK-AM263 — AM263x-CC HSEC-Dock und Breakout-Board für GPMC-, JTAG/TRACE-, MCAN- und LIN-Signale.

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM263PX — Software Development Kit (SDK) für Sitara™-Mikrocontroller AM263Px

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos