TMDSDOCK28343

Delfino C28343-Experimentierkit

TMDSDOCK28343

Jetzt bestellen

Überblick

The C28343 Experimenter's Kit allows allows users to easily evaluate all the functionality of the 200MHz C28343 floating point controller. The kit includes a C28343 controlCARD and a docking station with access to many C28343 pins and a prototyping area. The C28343 controlCARD provides all the chip support necessary, needing only a 5V supply to be fully functional. The controlCARD also has two on board 12-bit ADCs and a 64KB EEPROM for non volatile program storage. Based on the standard DIM100 controlCARD form factor it is pin compatible with other C2000 controlCARDs. This kit requires an external JTAG emulator(sold separately).

Merkmale
  • Docking station with access to most controlCARD pins and prototyping area
  • C28343 controlCARD based on C28343 controller
  • Single 5V supply for full card functionality
  • All C28343 power and support built onto the controlCARD
  • 2 on board 12-bit ADCs
  • 64KB EEPROM for non-volatile memory program storage
  • External JTAG emulator required, sold separately
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
TMS320C28343-Q1 C2000™-MCU für die Automobilindustrie, 32 Bit, mit 200 MIPS, FPU, 260 KB RAM, EMIF

 

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
TMS320C28343 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 200 MIPS, FPU, 260 KB RAM, EMIF
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDSDOCK28343 — Delfino C28343-Experimentierkit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSDOCK28343 Delfino C28343-Experimentierkit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SPRC905 — TMDXCNCD28343 Hardware Developer's Package

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDSDOCK28343 Delfino C28343-Experimentierkit

SPRC905 TMDXCNCD28343 Hardware Developer's Package

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 07.04.2010
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDSDOCK28343 Delfino C28343-Experimentierkit

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprc905 or www.ti.com/lit/xx/sprc905/sprc905.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRC905. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TMDSDOCK28343 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Weitere Dokumente TMS320C28343 Experimenter’s Kit Overview 10.06.2009

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos