TMDSDOCK28379D

TMDSDOCK28379D

Jetzt bestellen

Überblick

Das TMDSDOCK28379D ist ein auf der HSEC180-controlCARD basierendes Evaluierungs- und Entwicklungstool für die Mikrocontroller-Produktreihen C2000™ Delfino™ F2837x und Piccolo F2807x. Die Dockingstation stellt die Stromversorgung der controlCARD bereit und besitzt einen Steckplattenbereich zur Prototypentwicklung. Eine Steckstiftleiste bietet Zugriff auf wichtige Bausteinsignale.

Merkmale

Hardwaremerkmale

  • TMDSCNCD28379D: Auf TMS320F28379D-HSEC180 basierte controlCARD
    • Isolierter XDS100v2 USB-zu-JTAG-Debug-Sonde ermöglicht systeminterne Programmierung und Debugging in Echtzeit
  • Steckbrett-ähnliche Hauptplatine mit HSEC180 controlCARD-Buchse
    • Zugang zu den wichtigsten MCU-Signalen über Stiftleiste
    • Lochrasterplattenbereich für anpassbares Routing/Prototyping
    • Die Stromversorgung der Karte kann über das mitgelieferte USB-Kabel oder eine 5-V-Fassversorgung erfolgen.
  • Hardwaredateien befinden sich in der C2000Ware unter boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D

Softwaremerkmale

Erste Schritte

  • Delfino F28379D controlCARD™
  • HSEC180 Grundplatine für Docking-Station
  • 2 x USB-Kabel – USB-A-Stecker auf Mini-B-Stecker
  • Kabel: USB-A-Stecker auf Micro-B-Stecker

DC/DC-Wandler
TPS62420 — Zweifacher einstellbarer Abwärtswandler, 600 mA und 1000 mA, 2,25 MHz, mit 1-Draht-Schnittstelle in

 

ESD-Schutzdioden
TPD4E001-Q1 — Vierfach-1,5-pF, 5,5-V, ±8-kV ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für USB 2.0 für die Automobilindustrie

 

Lastschalter
TPS2051B — USB-Leistungsschalter, 0,5 A Laden, 2,7-5,5 V, 70 mΩ, Active-High

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS730 — Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA und Aktivierung

 

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
TMS320F28375S-Q1 — C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI TMS320F28377D-Q1 — C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI TMS320F28377S-Q1 — C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI TMS320F28379D-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash-Spe

 

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
TMS320F28075-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 120 MHz, FPU, TMU, 512 KB Flash-Speicher, CLA, SDFM

 

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
TMS320F28075 — C2000™ 32-bit-MCU mit 120 MHz, FPU, TMU, 512 KB Flash, CLA, SDFM TMS320F28076 — C2000™ 32-bit MCU mit 120 MHz, FPU, TMU, 512 KB Flash, CLA, CLB, SDFM TMS320F28374D — C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28374S — C2000™ 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28375D — C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28375S — C2000™ 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28376D — C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 16b-ADC TMS320F28376S — C2000™ 32-bit-MCU, 400 MIPS, 1×CPU, 1×CLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 16-Bit-ADC TMS320F28377D — C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 16b-ADC TMS320F28377D-EP — C2000™ Verbessertes Produkt, 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1 MB Flash, EMIF, 16-b TMS320F28377S — C2000™ 32-bit-MCU, 400 MIPS, 1×CPU, 1×CLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 16-Bit-ADC TMS320F28378D — C2000™-MCU, 32 Bit, 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 12b-ADC TMS320F28378S — C2000™-MCU, 32 Bit, 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 12b-ADC TMS320F28379D — C2000™-MCU, 32 Bit, 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 16b-ADC TMS320F28379S — 32-Bit-MCU C2000™ mit 400 MIPS, 1x CPU, 1x CLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash-Speicher, CLB, EMIF und 1

 

MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
F28377D-SEP — Strahlungstolerante 32-Bit-MCU mit 800 MIPs und dualen C28- und CLA-Kernen mit 1 MB Flash-Speicher

 

Nicht invertierende Puffer & Treiber
SN74ALVC244 — 8-Kanal-Puffer, 1,65 bis 3,6 V mit Tri-State-Ausgängen

 

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
OPA4350 — Vierfach-Operationsverstärker, Single Supply, Highspeed, Rail-to-Rail, rauscharm

 

Versorgungsspannungsüberwacher
TPS3702 — Hochpräziser Fensterspannungsprüfer zur Überwachung von Über- und Unterspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

TMDSDOCK28379D — F28379D Delfino Experimenter Kit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSDOCK28379D — F28379D Delfino Experimenter Kit
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
Alle anzeigen 7
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Delfino TMS320F28379D controlCARD R1.3 (Rev. B) PDF | HTML 14.06.2022
Benutzerhandbuch TMS320F2837xD Dual-Core Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. K) PDF | HTML 28.05.2024
Errata TMS320F2837xD Dual-Core Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. N) PDF | HTML 15.05.2024
Benutzerhandbuch C2000 Position Manager PTO Library (Rev. E) PDF | HTML 03.02.2022
Zertifikat TMDSDOCK28379D EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 02.01.2019
Whitepaper Charging stations: Toward an EV support infrastructure 09.05.2017
Whitepaper Designing the Next Generation of Industrial Drive and Control Systems (Rev. A) 12.09.2016

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte
TMDSCNCD28379D — F28379D Development Kit für C2000™ Delfino MCU controlCARD™™

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
CONTROLSUITE — controlSUITE™-Software-Suite: Software und Entwicklungstools für C2000™-Mikrocontroller
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung
Software-Entwicklungskit (SDK)
C2000WARE — C2000Ware für C2000-MCUs

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos