TMDSDOCK28M36

TMDSDOCK28M36

Jetzt bestellen

Überblick

The C2000 Experimenter Kits from Texas Instruments are ideal products for initial device exploration and testing. The Concerto H63C2 Experimenter Kit has a docking station that features access to all controlCARD signals, breadboard areas and RS-232 and JTAG connectors. Each kit contains a H63C2 controlCARD. The controlCARD is a complete board level module that utilizes and industry-standard DIMM form factor to provide a low-profiles single-board controller solution. Kit is complete with Code Composer StudioTM IDE v5 and USB cable.

All software, documentation, and hardware documents can be accessed by installing controlSUITE.

Merkmale
  • Isolated USB JTAG Interface (XDS100v2)
  • Micro-USB, Ethernet, and MicroSD communication interfaces
  • 180-pin DIMM Interface
  • Analog I/O, digital I/O and JTAG signals at DIMM interface
  • Single 5V power rail for full operation
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
F28M36H33B2 — C2000™-Dual-Core-32 Bit-MCU mit 275 MIPS, 1024 KB Flash-Speicher F28M36H53B2 — C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 250 MIPS, 1024 KB Flash, 64 KB RAM F28M36P53C2 — C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 275 MIPS, 1024 KB Flash F28M36P63C2 — C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 275 MIPS, 1536 KB Flash
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDSDOCK28M36 — H63C2 Concerto Experimenter Kit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSDOCK28M36 — H63C2 Concerto Experimenter Kit
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
Zertifikat TMDSDOCK28M36 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TI-RTOS 2.20 User's Guide (Rev. M) 17.06.2016

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Schnittstellenadapter
TMDSADAP180TO100 — 180- bis 100-Pin-DIMM-Adapter

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos