TMDSDOCKH52C1

TMDSDOCKH52C1

Jetzt bestellen

Überblick

The C2000 Experimenter Kits from Texas Instruments are ideal products for initial device exploration and testing. The Concerto H52C1 Experimenter Kit has a docking station that features access to all controlCARD signals, breadboard areas and RS-232 and JTAG connectors. Each kit contains a H52C1 controlCARD. The controlCARD is a complete board level module that utilizes and industry-standard DIMM form factor to provide a low-profiles single-board controller solution. Kit is complete with Code Composer StudioTM IDE v4 and USB cable.

Merkmale
  • F28M35H52C1 microcontroller based controlCARD.
  • Docking station with access to all controlCARD signals
  • No external emulator required
  • Fully powered from USB connection, no external power supply needed
  • Code Composer Studio™ IDE v4 included
  • Full open source software examples and hardware files for download in controlSUITE.
  • MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
    F28M35H52C-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, zwei Kerne, 32 Bit, mit 250 MIPS, 1024 KB Flash

     

    MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
    F28M35E20B — C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 120 MIPS, 512 KB Flash F28M35H22C — C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 250 MIPS, 512 KB Flash F28M35H52C — C2000™-Dual-Core-32 Bit-MCU mit 250 MIPS, 1024 KB Flash-Speicher F28M35M22C — C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 150 MIPS, 512 KB Flash F28M35M52C — C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 150 MIPS, 1024 KB Flash
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    TMDSDOCKH52C1 — H52C1 Concerto Experimenter Kit

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    TMDSDOCKH52C1 — H52C1 Concerto Experimenter Kit
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
    Zertifikat TMDSDOCKH52C1 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
    Benutzerhandbuch TI-RTOS 2.20 User's Guide (Rev. M) 17.06.2016

    Verwandte Designressourcen

    Software-Entwicklung

    Treiber oder Bibliothek
    CONTROLSUITE — controlSUITE™-Software-Suite: Software und Entwicklungstools für C2000™-Mikrocontroller

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos